Downlights

DOWNLIGHTS: 
SPOTS UND VORSCHALTGERÄTE

Die richtige Verbindung für spezielle Lichtakzente

DIE RICHTIGE VERBINDUNG FÜR BESONDERE LICHTAKZENTE

Downlights sorgen sowohl im privaten als auch gewerblichen Bereich für besondere Lichtakzente. Der elektrische Anschluss sollte dabei gut durchdacht sein. Ob mit integriertem oder separatem Vorschaltgerät – wir bieten Installationslösungen für eine fehlerfreie Montage. Unsere Stecksysteme verfügen über industriell vorgefertigte Komponenten für die Netzwerkspannung und den sekundären Stromkreis. Vor Ort müssen die Komponenten nur zusammengesteckt werden. Das ermöglicht Ihnen eine einfache, schnelle und sichere Installation von Einbauspots. Durch den Einsatz unterschiedlicher Stecksysteme oder Kodierungen werden die Stromkreise nicht verwechselt – für eine sichere Installation Ihrer Beleuchtung.

STECKBARKEIT IST UNSER TRUMPF – DOWNLIGHTS REIBUNGSLOS UND FEHLERFREI ANSCHLIESSEN

SCHNELLE INSTALLATION

Mit Hilfe unserer steckbaren Komponenten lassen sich Downlights einfach, schnell und sicher installieren.

Schnelle Installation

HOHE SICHERHEIT

Durch farbliche und mechanische Kodierungen vermeiden Sie Fehlsteckungen bei der Elektroinstallation. Mit steckbaren Prüfadaptern lässt sich eine einfache Funktionsprüfung durchführen.

EINFACHER AUSTAUSCH

Standardisierte Schnittstellen erlauben Ihnen einen schnellen und unkomplizierten Austausch von beispielsweise defekten Vorschaltgeräten.

DOWNLOADS

FOCUS LICHT - Broschüre

0429.0 | 6 MB

gesis® ELECTRONIC - Katalog

0700.0 | 5 MB

KONTAKT

Sie benötigen weitere Informationen zur Lösung? 
Kontaktieren Sie unsere Spezialisten.

Jetzt anrufen unter +49 951 9324 996

Anfrage versenden
RÜCKRUF -SERVICE

Verzichten Sie auf die Warteschleife. 
Unsere Experten rufen Sie an.

  1. Formular ausfüllen
  2. Gewünschte Zeit angeben
  3. Anruf von unseren Experten entgegennehmen
Telefonat vereinbaren
Corporate - Deutsch
Branchen
ZurückBranchenBranchenübersichtGebäudetechnikBeleuchtungstechnikMaschinenbauWindenergieHortikulturEV ChargingPrefab
Produkte
ZurückProdukteElektroinstallationVerbindungstechnikSicherheitstechnikIndustrielle KommunikationElectronic + Interface
Support
ZurückSupportServiceHändlersucheTrainingDienstleistungen für die MaschinensicherheitSoftware & AppsInfoportalDownloadsWhitepaper
Unternehmen
ZurückUnternehmenÜber unsEinkauf & QualitätNewsKarriereReferenzen