INDUSTRIELEUCHTEN
Das clevere System für Ihre Installation im Industriebereich
IHR LICHTBLICK IN SACHEN INDUSTRIEBELEUCHTUNG
Wenn es um Industriebeleuchtung geht, sind robuste und sichere Installationslösungen gefragt. Dabei muss das Eindringen von Nässe oder Fremdkörpern wie Staub, Öl oder Ruß verhindert werden. Die passende Lösung halten wir mit dem RST®-System parat. Es eignet sich für den elektrischen Anschluss von Hallen-Tiefstrahlern und LED-Leuchten. Die hochwertigen Geräteanschlüsse, einsatzfertig konfektionierten Leitungen und Verteilelemente ermöglichen eine flexible und zügige Installation im hohen IP-Bereich. Selbst beim außerplanmäßigen Untertauchen, z.B. beim Anstieg von Grundwasser, gewährleistet das RST®-System innerhalb seiner Spezifikation hohen Schutz.

WIR BRINGEN LICHT IN DEN INDUSTRIEBEREICH – STECKSYSTEME FÜR EINE ZUVERLÄSSIGE BELEUCHTUNG
SCHNELLER ANSCHLUSS
Steckbare Komponenten ermöglichen eine einfache, schnelle und sichere Installation. Hallen-Tiefstrahler können zügig angeschlossen werden. Hier reduziert sich die Montagezeit um bis zu 20%. Der IP-Schutz der Leuchte bleibt dabei immer erhalten.

HOHE SICHERHEIT
Bei uns sind Sie auf der sicheren Seite: Vermeiden Sie Fehlsteckungen durch farbliche und mechanische Kodierungen unserer Komponenten.

HERAUSRAGENDE QUALITÄT
Verlassen Sie sich auf mehr als 40 Jahre Erfahrung und robuste Qualität für jeden Anspruch.


MODULARE INSTALLATION FÜR INDUSTRIEBELEUCHTUNGEN
- komplett bestückte und geprüfte Leuchten
- die Vorfertigung reduziert Installationszeit und -kosten auf der Baustelle
- Installation ohne Einschränkung der Gewährleistung – die Leuchte behält ihren IP-Schutz bis zur Installation.