STRASSEN- / AUSSENLEUCHTEN

Für den besonders robusten Einsatz

SICHERE BELEUCHTUNGSINSTALLATION IM OUTDOOR-BEREICH

Die Beleuchtung von Straßen, Wegen oder öffentlichen Plätzen sorgt für Sicherheit. Grundlegend dafür ist eine zuverlässige Elektroinstallation. Mit dem robusten Steckverbindersystem RST® bieten wir die passende Lösung für alle Leuchten im Außenbereich. Das System umfasst Geräteanschlüsse, einsatzfertig konfektionierte Leitungen und Verteilelemente für eine flexible und sichere Outdoor-Installation. Der modulare Aufbau von Straßenleuchten gelingt ebenso einfach und effizient wie der Anschluss von dimmbaren LED-Leuchten. Mit Schutzgrad IP66/IP68/IP69 ist das Steckverbindersystem auch gegen Umwelteinflüsse wie Regen gerüstet. Für Anwendungen in Feuchträumen müssen die Leuchten zur Installation nicht geöffnet werden. Das spart zum einen Zeit und verhindert zum anderen das Eindringen von Feuchtigkeit und Schmutz bereits vor der Inbetriebnahme.

DEN ÖFFENTLICHEN RAUM ZUVERLÄSSIG BELEUCHTEN – STECKBARE KOMPONENTEN FÜR DIE SICHERE ELEKTROINSTALLATION

EINFACH INSTALLIERT

Montieren Sie Ihre Leuchten schnell und sicher mit den Steckverbindern des RST®-Systems. 

ZUVERLÄSSIG

Ihre Montage erfolgt einfach und fehlerfrei. Durch farbliche und mechanische Kodierungen vermeiden Sie Fehlsteckungen während der Installation. Die Funktionsprüfung der Leuchte lässt sich ohne Öffnen einfach durchführen. Darüber hinaus behält die Leuchte ihren IP-Schutz bis zur Installation.

Modulare Installation für Strassenbeleuchtungen

Zeitsparend und sicher mit dem Steckverbindersystem RST®.

Profitieren Sie von einer einfachen Funktionsprüfung aller Komponenten in der Fertigung und vor Ort.

DOWNLOADS

FOCUS LICHT - Broschüre

0429.0 | 6 MB

MICRO ANSCHLUSS - RST® MICRO - Broschüre

0697.0 | 7 MB

RST® - Katalog

0690.0 | 16 MB

Elektroinstallationen im Außenbereich

0693.0 | 2 MB

KONTAKT

Sie benötigen weitere Informationen zur Lösung? 
Kontaktieren Sie unsere Spezialisten.

Jetzt anrufen unter +49 951 9324 996

Anfrage versenden
RÜCKRUF -SERVICE

Verzichten Sie auf die Warteschleife. 
Unsere Experten rufen Sie an.

  1. Formular ausfüllen
  2. Gewünschte Zeit angeben
  3. Anruf von unseren Experten entgegennehmen
Telefonat vereinbaren
Corporate - Deutsch
Branchen
ZurückBranchenBranchenübersichtGebäudetechnikBeleuchtungstechnikMaschinenbauWindenergieHortikulturEV ChargingPrefab
Produkte
ZurückProdukteElektroinstallationVerbindungstechnikSicherheitstechnikIndustrielle KommunikationElectronic + Interface
Support
ZurückSupportServiceHändlersucheTrainingDienstleistungen für die MaschinensicherheitSoftware & AppsInfoportalDownloadsWhitepaper
Unternehmen
ZurückUnternehmenÜber unsEinkauf & QualitätNewsReferenzen
Karriere
ZurückKarriereWieland als ArbeitgeberSchüler*innenStudierendeAbsolventenBerufserfahreneStellenportal