UNSERE INTERNATIONALEN TOCHTERGESELLSCHAFTEN

EUROPA

Deutschland

Wieland Electric GmbH
Brennerstraße 10-14
96052  Bamberg

T: +49 951 9324-0
F: 
+49 951 9324-198
info@wieland-electric.com

Belgien

ATEM NV
Bedrijvenpark De Veert 4
2830  Willebroek

T: +32 3 866 18 00
F: 
+32 3 866 18 28
info.belgium@wieland-electric.com

Dänemark

Wieland Electric A/S
Truckvej 5
4600  Køge

T: +45 70 26 66 35
F: 
​+45 70 26 66 37
sales.denmark@wieland-electric.com

Frankreich

Wieland Electric SARL France
Le Cérame – Hall 6
47, avenue des GenottesCS 48313
95803  Cergy-Pontoise Cedex

T: +33 1 30 32 07 07
F: 
+33 1 30 32 07 17
info.france@wieland-electric.com

Vereinigtes Königreich

Wieland Electric Ltd
Ash House
Tanshire Park
Shackleford Road
Elstead
Godalming  GU8 6LB

T: +44 1483 531213
F: 
+44 1483 505029
sales.uk@wieland-electric.com

Italien

Wieland Electric S.r.l.
Via Edison 209
20019  Settimo Milanese
 

T: +39 02 48916357
F: 
+39 02 48920685
info.italy@wieland-electric.com

Polen

Wieland Electric Sp. z o.o.
ul. Św. Antoniego 8
62-080  Swadzim

T: +48 61 22 25 400
info.poland@wieland-electric.com

Schweden

Wieland Electric AB
Krossverksgatan 9B
216 16  Limhamn

T: +46 40 652 90 00
sales.sweden@wieland-electric.com

Schweiz

Wieland Electric AG
Harzachstrasse 2b
CH-8404  Winterthur

T: +41 52 235 21 00
F: 
+41 52 235 21 19
info.swiss@wieland-electric.com

Spanien

Wieland Electric S.L.
c/ Maria Auxiliadora 2 bajos
E-08017  Barcelona

T: +34 93 252 38 20
info.spain@wieland-electric.com

NORDAMERIKA

Kanada

Wieland Electric Inc.
3570 Platinum Drive
Units 6 & 7
Mississauga,
Ontario  L5M 2R7

T: +1 905 829 8414
F: +1 905 829 8413
sales@wielandinc.com

USA

Wieland Electric Inc.
701 Market Street 
Saint Louis, 
Missouri  63101 United States

T: +1 314 735 0038
F: +1 314 405 9363
sales@wielandinc.com

ASIEN

China

Wieland Electric Trading (Shanghai) Co., Ltd.Donghuaihai International Building 7th Floor
No. 49 Huaihai East Road 
Huangpu District
Shanghai  200010

T: +86 21 63 555 772
F: 
+86 21 63 550 090
info.shanghai@wieland-electric.com

Singapur

Wieland Electric Singapore Pte Ltd
25 International Business Park, #03-09 German Centre 
Singapur  609916

T: +65 6990 4970
Info.singapore@wieland-electric.com

Keine Wieland-Niederlassung in Ihrer Region? 
Entdecken Sie unsere internationalen Vertriebspartner.

Zu unseren Vertriebspartnern
Corporate - Deutsch
Branchen
ZurückBranchenBranchenübersichtGebäudetechnikBeleuchtungstechnikMaschinenbauWindenergieHortikulturEV ChargingPrefab
Produkte
ZurückProdukteElektroinstallationVerbindungstechnikSicherheitstechnikIndustrielle KommunikationElectronic + Interface
Support
ZurückSupportServiceHändlersucheTrainingDienstleistungen für die MaschinensicherheitSoftware & AppsInfoportalDownloadsWhitepaper
Unternehmen
ZurückUnternehmenÜber unsEinkauf & QualitätNewsKarriereReferenzen