INDUSTRIELLE ENERGIEVERTEILUNGSSYSTEME

ENERGIEBUS PODIS® CON

podis® CON ist ein dezentrales Flachleitungssystem für die flexible Verteilung von elektrischer Energie

Flachleitungssystem podis(r) mit Abgangsmodulen

INNOVATIVE ENERGIEVERTEILUNG

Das Flachleitungssystem podis® CON ist ideal für die dezentrale, einfache und flexible Energieverteilung von Maschinen und Anlagen mit großen Abmessungen oder Verkettungen. Die sichere Durchtrennungstechnik ermöglicht ein einfaches Austauschen, Versetzen und Hinzufügen von Modulen – Flexible Energie an jeder Stelle.

podis Video

EIGENSCHAFTEN DES BUSSYSTEMS

  • Dezentrale, einfache Kabelführung mit Softwareunterstützung bei der Planung
  • Installation mit wenigen Handgriffen ohne Abmanteln und Abisolieren
  • Bewährte Durchtrennungstechnik für eine schnelle, zuverlässige Montage der Module an jeder beliebigen Stelle
  • Einfaches Versetzen von Modulen
  • Schutzart IP 65
  • Internationale Zertifizierungen CE und cULus
Dezentrale Installation für kleinere Schaltschränke und eine strukturierte Kabelführung

VORTEILE DES BUSSYSTEMS 

  • Anwenderfreundliche, schnelle und einfache  Projektierung
  • Bis zu 65% Zeitersparnis bei der Erstinstallation durch fehlerfreie sichere Montage: Kabel einlegen, festschrauben, fertig
  • Bis zu 88% Zeitersparnis bei Umbau durch Erweiterungsmöglichkeiten und Rückbau an jeder Stelle
  • Für raue Umgebungsbedingungen
  • International zertifiziert
Installation eines Moduls auf der Flachleitung mittels Piercing-Technologie

MODULAR FÜR JEDE STROMBELASTUNG

VARIANTEN

Das modulare System podis® umfasst Einspeise- und Verteilermodule, Wartungsschalter, feste und steckbare Energieabzweige, vorkonfektionierte Kabelsätze sowie ein umfangreiches Zubehör.

Das Flachleitungssystem ist für verschiedene Strombelastungen verfügbar.

Bestandteile des Systems mit Verteiler, Abgangsmodulen und Flachleitung

podis® CON 5G6

  • 5 Einzelleitungen
  • AWG 10 mit 6 mm² Querschnitt
  • Bis zu 690 V AC
  • Bis zu 41 A
     

MEHR ERFAHREN

Flachleitungssystem aus 5 Leitungen mit jeweils 6mm² Querschnitt, 690 V AC und 41 A

podis® CON 5G16

  • Hohe Strombelastbarkeit
  • 5 Einzelleitungen
  • AWG 6 mit 16 mm² Querschnitt
  • Bis zu 690 V AC
  • Bis zu 100 A


MEHR ERFAHREN

Flachleitungssystem aus 5 Leitungen mit jeweils 16mm² Querschnitt, 690 V AC und 100 A

podis ® CON 7G4

  • 7 Einzelleitungen
  • AWG 12 mit 4 mm² Querschnitt
  • Bis zu 600 V AC
  • Bis zu 32 A


MEHR ERFAHREN

Flachleitungssystem aus 7 Leitungen mit jeweils 4mm² Querschnitt, 600 V AC und 32 A

PODIS® FÜR DAS AUFLADEN VON ELEKTROFAHRZEUGEN

Ob Auto, Roller oder Elektrofahrrad: Das podis®-Flachkabelsystem versorgt Ihre Ladeinfrastruktur und Wallboxen schnell, flexibel und sicher mit Strom! Erklärung im Video.

Hinter E-Charging steckt: podis®
Hinter 
e-Charging steht podis®

Klicken Sie, um das Video zu sehen

ELEKTRISCHE LADESTATIONEN

Konventionelle Installation vs. dezentrale Installation mit podis®-Flachkabel
MEHR ERFAHREN!

DOWNLOADS

podis® CON 7G4 Energiebus-System - Handbuch

BA000372 | 3 MB

ENERGIEVERTEILUNG - Broschüre

0835.0 | 526 KB

podis® - SMARTES LADEN

0840.0 | 1 MB

Kontakt

Sie benötigen weitere Informationen zum Produkt?

Kontaktieren Sie unsere Spezialisten.

Jetzt anrufen unter: +49 951 9324 995

Anfrage versenden
RÜCKRUF – SERVICE

Verzichten Sie auf die Warteschleife. 
Unsere Experten rufen Sie an.

  1. Formular ausfüllen
  2. Gewünschte Zeit angeben
  3. Anruf von unseren Experten entgegennehmen
Telefonat vereinbaren
Corporate - Deutsch
Branchen
ZurückBranchenBranchenübersichtGebäudetechnikBeleuchtungstechnikMaschinenbauWindenergieHortikulturEV ChargingPrefab
Produkte
ZurückProdukteElektroinstallationVerbindungstechnikSicherheitstechnikIndustrielle KommunikationElectronic + Interface
Support
ZurückSupportServiceHändlersucheTrainingDienstleistungen für die MaschinensicherheitSoftware & AppsInfoportalDownloadsWhitepaper
Unternehmen
ZurückUnternehmenÜber unsEinkauf & QualitätNewsKarriereReferenzen